??
CAD model selection
K0033.006
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0033 - Side clamps
Bill of material
K0033.006
BESTKIPP
Order No.
K0033.006
A
Length
73 mm
B
width
25 mm
D
diameter
12.2 mm
D1
thread
M 6 mm
D2
diameter
7 mm
D3
thread
M 6 mm
D4
width
16 mm
D5
borehole
6.5 mm
E
distance
2.5 mm
E1
height
11 mm
H
height
35 mm
H1
height
24 mm
H2
height
12.4 mm
K
Length
25.5 mm
K1
Clamping range
2.5 mm
L
distance
27 mm
X
distance
12.0 mm
Y
height
4.5 mm
Z
thread
M 3 mm
KRAFT
Clamping force
10000 N
GEW
Approx. weight
0.2489 kg
BS
Description
Information
Infotext
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245032211
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions